O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para a emissão de sinais digitais e possibilita o diagnóstico alargado nos canais para os erros de sobrecarga, curto-circuito ou ruptura do fio Características - Conexões para dois atuadores digitais - Conexão dos atuadores com tecnologia com 2, 3 e 4 condutores - Corrente nominal por saída: 500 mA - Corrente total do terminal: 1 A - Saídas à prova de curto-circuito e sobrecarga - Identificação de ruptura do fio - Indicações de diagnóstico e de estado - Diagnóstico de canal individual - Comportamento parametrizável das saídas em caso de reset do INTERBUS
IB IL 24 EDO 2
-
Borne Inline
2742599
Módulo de saída digital Inline, sem acessórios, 2 saídas, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão com 4 condutores, diagnóstico ampliado, saídas parametrizáveis
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Número de canais | 2 |
| Sinalização de diagnóstico | Curto-circuito ou sobrecarga das saídas digitais Sinalização de erro no código de diagnóstico (Bus) além de indicação (2Hz) através de LED (D) no módulo |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | 41 |
| Código ID (dec) | 191 |
| Código de comprimento (dec) | 65 |
| Canal de dados do processo | 4 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 4 Bit |
| Área de endereçamento de saída | 4 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Tamanho do registro (Bus) | 4 Bit |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 3 Byte |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 40 mA |
| Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 1 A |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação 5-V remote Bus de entrada / alimentação 7,5-V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 5 V remote Bus de saída / alimentação 7,5 V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 7,5-V (lógica Bus) / alimentação 24-V (periféricos) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saídas digitais |
| Descrição da saída | diagnóstico ampliado, saídas parametrizadas |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Quantidade de saídas | 2 |
| Ligação de proteção | Proteção contra de curto-circuito, proteção contra sobrecarga |
| Tensão de saída | 24 V DC (US - 1 V) |
| Máxima corrente de saída por canal | 500 mA |
| Máxima corrente de saída por módulo | 1 A |
| Tensão de saída nominal | 24 V DC (Diferença de tensão com Inominal ≤ 1 V) |
| Carga nominal indutiva | 12 W |
| Carga nominal lâmpadas | 12 W |
| Carga nominal ôhmica | 12 VA |
| Comportamento no caso de sobrecarga | Auto-Restart |
| Comportamento com sobrecarga indutiva | saída pode ser danificada |
| Comportamento ao desligar a tensão | Depois da saída ocorre a fonte de alimentação sem retardo |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Mensagens de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Curto-circuito ou sobrecarga das saídas digitais |
| Mensagem | Sinalização de erro no código de diagnóstico (Bus) além de indicação (2Hz) através de LED (D) no módulo |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Instrução para dimensões | Dimensões da caixa |
| Cor | verde |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2742599 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI132 |
| GTIN | 4017918876784 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 65,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 51,09 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP