O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para a emissão de sinais digitais.
IB IL 24 DO16-2MBD-PAC/SN
-
Borne Inline
2878324
Módulo de saída digital Inline, completo com acessórios (conector de encaixe e identificador), 16 saídas 24 V DC, velocidade de transmissão 2 MBaud, tecnologia de conexão de 3 condutores, numeração padrão
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
16 saídas digitais
Indicações de diagnóstico e estado
Corrente total do terminal: 8 A
Saídas com proteção contra curto-circuito e sobrecarga
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 e 3 condutores
Corrente nominal por saída: 500 mA