IB IL 24 DO 2 - Borne Inline
2740106

Módulo de saída digital Inline, sem acessórios, 2 saídas, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão com 4 condutores

Detalhes do produto







Produtos compatíveis

Suas vantagens

2 saídas digitais
Saídas com proteção contra curto-circuito e sobrecarga
Indicações de diagnóstico e estado
Conexão dos atuadores com tecnologia com 2, 3 e 4 condutores
Corrente total do terminal: 1 A
Corrente nominal por saída: 500 mA