O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para a emissão de sinais digitais.
IB IL 24 DO 16
-
Borne Inline
2726272
Módulo de saída digital Inline, sem acessórios, 16 saídas, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão com 3 condutores
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Saídas com proteção contra curto-circuito e sobrecarga
Corrente total do terminal: 8 A
Corrente nominal por saída: 500 mA
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 e 3 condutores
16 saídas digitais
Indicações de diagnóstico e estado