O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para o registro de sinais digitais.
IB IL 24 DI8-2MBD
-
Borne Inline
2819040
Módulo de entrada digital Inline, sem acessórios, 8 entradas, 24 V DC, velocidade de transmissão 2 MBaud, tecnologia de conexão com 4 condutores
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
8 entradas digitais
Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
Corrente de carga máxima permitida por sensor: 250 mA
Máximo consumo de energia permitido no terminal: 2 A
Indicações de diagnóstico e estado