O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para o registro de sinais digitais.
IB IL 24 DI 2
-
Borne Inline
2726201
Módulo de entrada digital Inline, sem acessórios, 2 entradas, 24 V DC, tecnologia de conexão com 4 condutores
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Número de canais | 2 |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | C2 |
| Código ID (dec) | 190 |
| Código de comprimento (dec) | 194 |
| Canal de dados do processo | 2 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 2 Bit |
| Área de endereçamento de saída | 0 Byte |
| Parameter channel (PCP) | 0 Byte |
| Tamanho do registro (Bus) | 2 Bit |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 1 Byte |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 35 mA |
| Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 0,5 A |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação 5-V remote Bus de entrada / alimentação 7,5-V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 5 V remote Bus de saída / alimentação 7,5 V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 7,5-V (lógica Bus) / alimentação 24-V (periféricos) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Digital: | |
| Denominação entrada | Entradas digitais |
| Quantidade de entradas | 2 (IEC 61131-2 Tipo 1) |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2, 3, 4 condutores |
| Tensão de entrada | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tempo de resposta típico | < 1 ms |
| Ligação de proteção | Proteção contra de curto-circuito, proteção contra sobrecarga |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kBit/s |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Instrução para dimensões | Dimensões da caixa |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2726201 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI131 |
| GTIN | 4017918162849 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 65,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 44,89 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
IB IL FIELD 2 - Campo de identificação 2727501
-
ESL 62X10 - Tiras de encaixe 0809492
-
IB IL SCN-8-CP - Conector Inline 2727608
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051029
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0803618
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
Suas vantagens
Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
Conexões para 2 sensores digitais
Corrente de carga máxima permitida por sensor: 250 mA
Indicações de diagnóstico e estado
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP