O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para o registro de sinais digitais.
IB IL 24 DI 16
-
Borne Inline
2726230
Módulo de entrada digital Inline, sem acessórios, 16 entradas, 24 V DC, tecnologia de conexão com 2, 3 condutores
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
16 entradas digitais
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 ou 3 condutores
Indicações de diagnóstico e estado
Corrente de carga máxima permitida por sensor: 250 mA