IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC - Borne Inline
2862178

Inline, Terminal de relé, Saída de relé: 1 (Contatos secos), 24 V DC, 230 V AC, para comutar cargas indutivas e capacitivas, velocidade de transmissão no bus local: 500 kBit/s, grau de proteção: IP20, inclusive conector Inline e campo de identificação

Detalhes do produto








Produtos compatíveis

Suas vantagens

Separação segura conforme EN 50178
Conexão sem potencial para um atuador
Corrente nominal na saída: 2,2 A
Corrente total do borne: 2,6 A