IB IL 230 PWR IN/F-D-PAC
-
Borne Inline
2878971
Módulo de alimentação Inline, completo com acessórios (conector de encaixe e identificador), 230 V AC, com fusível e diagnóstico
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 36,6 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | cinza |
| Local Bus Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kBit/s |
| Módulo | |
| Código ID (dec) | 190 |
| Código identificação (hex) | BE |
| Código de comprimento (hex) | C2 |
| Código de comprimento (dec) | 194 |
| Canal de dados do processo | 2 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 2 Bit |
| Área de endereçamento de saída | 0 Bit |
| Tamanho do registro | 2 Bit |
| Necessidade de dados de parâmetros | 1 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 4 Byte |
| Família de produtos | Inline |
| Formato | modular |
| Inline | |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Faixa de teste | Alimentação 5-V remote Bus de entrada / alimentação 7,5-V (lógica Bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentação 5 V remote Bus de saída / alimentação 7,5 V (lógica Bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentação 7,5 V (lógica bus)/área de periféricos 230 V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentação 7,5 V (lógica bus)/área de periféricos 230 V AC (ensaio de rotina) 1200 V AC 50 Hz 1 min | |
| Área de periféricos 230 V AC/PE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Saída/fase 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação de campo | 230 V AC |
| Faixa de tensão de periféricos | 207 V AC ... 253 V AC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Rypple residual | ± 23 V |
| Máximo consumo de energia | 8 A |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 25 mA |
| Potenciais: Alimentação de periféricos | |
| Tensão de alimentação | 230 V AC (através do conector Inline) |
| Faixa de tensão de alimentação | 207 V AC ... 253 V AC |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Conector de encaixe Inline |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, fixa | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2878971 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI121 |
| GTIN | 4046356083522 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 206,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 80 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Alimentação da fase L (230 V AC)
Proteção da fase L mediante um fusível interno
Indicações de diagnóstico e estado
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP