ILB IB 24 DI16 DO16-DSUB - Módulo I/O
2878625

Inline, Block IO, INTERBUS, 9 suporte D-SUB/9 conectores D-SUB, Entradas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 3 condutores, Saídas digitais: 16, 24 V DC, tecnologia de conexão: 3 condutores, grau de proteção: IP20, inclusive conector Inline e campo

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

16 entradas digitais
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 ou 3 condutores
Máximo consumo de energia permitido por sensor: 125 mA
Máximo consumo de energia permitido no terminal: 2 A
16 saídas digitais
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 e 3 condutores
Corrente nominal por saída: 500 mA
Corrente total do terminal: 8 A
Saídas com proteção contra curto-circuito e sobrecarga
Indicações de diagnóstico e estado