Módulos de entrada analógicos INTERBUS-ST para medição da temperatura e da resistência
Estes módulos de entrada analógicos são apropriados para o registro de sinais de temperatura.
Podem ser conectadas resistências de temperatura ou medição ou termopares habitualmente disponíveis no comércio.
Além dos diversos tipos de sensores, as várias curvas características também são programáveis. Outras características de desempenho são:
- Um novo conceito de blindagem para sensores cumpre os elevados requisitos EMC. Para cada entrada existe uma opção de conexão blindada separada. Não são necessárias ligações externas.
- LEDs de diagnóstico no local informam a qualquer momento sobre o estado operacional.
- Todos os módulos podem ser identificados individualmente no campo de identificação amplo extraível. A etiquetagem é realizada em placas de encaixe por meio manual, com plotadora ou impressora.
- Em caso de erro, a eletrônica do módulo é simplesmente trocada. O bloco de terminais passivo mantém-se montado ligado no trilho. Assim, a troca pode ser realizada em poucos segundos sem ferramentas.
- Os fusíveis são acessíveis pelo exterior, o que permite eliminar um erro no mais curto período de tempo.
- A conexão com a terra de proteção é estabelecida diretamente através do trilho de fixação.
- Para a etiquetagem dos blocos de terminais podem ser utilizados os materiais de etiquetagem usuais (tira Zack ZB-6, etc.).
IB ST ZF 24 PT100 4/4
-
Módulo I/O
2750950
Módulo de entrada analógico INTERBUS-ST, 4 entradas, RTD, conexão de 2, 3 e 4 condutores, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão de mola de tração e eletrônica modular
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Tipos de sinal padrão (tensão e corrente)
Conexão por força de mola em tecnologia de encaixe direta
Módulos de registro de temperatura