Módulos de entrada digital INTERBUS-ST
Os módulos de entrada INTERBUS digitais foram projetados para a conexão de sinais de comando digitais, como os que foram criados, entre outros, por botões, chaves de fim de curso ou interruptores eletrônicos de proximidade.
Os módulos padrão abrangem a maior parte de casos de aplicação graças ao seu escopo funcional.
Todas as vantagens de manuseio típicas de INTERBUS-ST estão naturalmente à sua disposição, como por ex., a tecnologia de conexão para vários condutores ou o sistema eletrônico modular plugável.
IB ST ZF 24 DI32/2
-
Módulo I/O
2750675
Módulo de entrada digital INTERBUS-ST, 32 entradas, 24 V DC, sistema de conexão de 2 condutores, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão de mola de tração e eletrônica modular
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
32 entradas digitais
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
Indicações de diagnóstico e estado