Módulos de saída digitais INTERBUS-ST
Os módulos de saída digitais INTERBUS foram projetados para a conexão de atuadores digitais, como válvulas eletromagnéticas, contatores ou luzes indicadoras.
Além dos módulos padrão IB ST 24 BDO ... a linha é completada com os módulos com funcionalidade ampliada.
Os módulos padrão abrangem a maior parte dos casos de aplicação graças ao seu escopo funcional. Além disso, alguns módulos oferecem funcionalidades eletrônicas adicionais, como
- Disposição dos canais de saída em até quatro grupos de potencial separado,
- Proteção eletrônica contra curto-circuito separada para cada canal de saída,
- Correntes de saída mais elevadas, que são necessárias em aplicações individuais.
Ambas as linhas de produtos oferecem todas as vantagens de manuseio típicas de INTERBUS-ST, como p. ex., sistema de conexão para vários condutores ou a eletrônica modular plugável.
IB ST 24 DO32/2
-
Módulo I/O
2754325
Módulo de saída digital INTERBUS-ST, 32 saídas, 24 V DC, 500 mA, sistema de conexão de 2 condutores, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e eletrônica modular
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
32 saídas digitais
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 condutores
Corrente nominal por saída: 500 mA
Corrente total do terminal: 8 A
Indicações de diagnóstico e estado