IB ST 24 DO 8/3-2A - Módulo I/O
2754891

Módulo de saída digital INTERBUS-ST, 8 saídas, 24 V DC, 2 A, sistema de conexão de 3 condutores, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e eletrônica modular

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

8 saídas digitais
Conexão dos atuadores em tecnologia de 3 condutores
Corrente nominal por saída: 2 A
Indicações de diagnóstico e estado