Módulos de entrada/saída digitais INTERBUS-ST
Os módulos de entrada/saída digitais INTERBUS oferecem opções de conexão para 8 sensores e 8 atuadores com tecnologia de 3 condutores.
A eletrônica modular foi concebida de forma plugável. Em caso de erro, o bloco de terminais básicos permanece sobre o trilho de fixação e a eletrônica ativa é trocada em poucos passos.
Os módulos estão protegidos contra inversão de polaridade e, além disso, as saídas estão protegidas com fusíveis contra curto-circuito. O estado dos fusíveis é monitorado, os erros ocorridos são sinalizados ao comando.
O contato com a terra de proteção é estabelecido diretamente quando os módulos engatam no trilho de fixação.
LEDs de estado de entrada/saída e indicações de diagnóstico bus no lado superior da eletrônica modular indicam em qualquer momento o estado do módulo.
Todos os módulos podem ser identificados individualmente no campo de identificação amplo extraível. A etiquetagem das placas de encaixe pode ser realizada manualmente, por plotadora ou impressora. Além disso, é possível identificar individualmente os pontos de fixação com tira Zack.
IB ST 24 DIO 8/8R/3
-
Módulo I/O
2751849
Módulo de entrada/saída digital INTERBUS-ST, 8 entradas, 24 V DC, 8 saídas de inversor de relé, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e eletrônica modular
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
8 entradas digitais
8 saídas de relé
Conexão dos sensores com tecnologia de 3 condutores