IB ST 24 DIO 8/8/3-2A - Módulo I/O
2753708

Módulo de entrada/saída digital INTERBUS-ST, 8 entradas, 24 V DC, 8 saídas, 24 V DC, 2 A, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e eletrônica modular

Detalhes do produto








Suas vantagens

8 saídas digitais
8 entradas digitais
Conexão dos atuadores em tecnologia de 3 condutores
Conexão dos sensores com tecnologia de 3 condutores
Isolamento galvânico
Indicações de diagnóstico e estado
Montagem em trilho de fixação