IB ST 24 DI 16/4 - Módulo I/O
2754338

Módulo de entrada digital INTERBUS-ST, 16 entradas, 24 V DC, sistema de conexão de 4 condutores, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e eletrônica modular

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

16 entradas digitais
Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
Proteção contra curto-circuito da alimentação dos sensores
Indicações de diagnóstico e estado