Módulos de saída digital padrão INTERBUS-ST
Os módulos de saída INTERBUS digitais foram projetados para a conexão de atuadores digitais, como válvulas eletromagnéticas, fusíveis ou luzes indicadoras.
Além dos módulos padrão IB ST 24 BDO ... a linha é completada através dos módulos com funcionalidade ampliada.
Os módulos padrão abrangem a maior parte de casos de aplicação graças ao seu escopo funcional. Além disso, alguns módulos oferecem funcionalidades eletrônicas adicionais, como
- Disposição dos canais de saída em até quatro grupos de potencial separado,
- Proteção contra curto-circuito eletrônico separado para cada canal de saída,
- Correntes de saída mais elevadas, que são necessárias em aplicações individuais.
Ambas as linhas de produtos oferecem todas as vantagens de manuseio típicas de INTERBUS-ST, como por ex., tecnologia de conexão para vários condutores ou o sistema eletrônico modular plugável.
IB ST 24 BDO 8/3
-
Módulo I/O
2750811
Módulo de saída digital INTERBUS-ST, 8 saídas, 24 V DC, 250 mA, sistema de conexão de 3 condutores, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e eletrônica modular