IB ST 24 BDO 32/2 - Módulo I/O
2750824

Módulo de saída digital INTERBUS-ST, 32 saídas, 24 V DC, 500 mA, sistema de conexão de 2 condutores, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e eletrônica modular

Detalhes do produto








Produtos compatíveis

Suas vantagens

Indicações de diagnóstico e estado
32 saídas digitais
Corrente nominal por saída: 500 mA
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 condutores