Módulos de saída analógicos padrão INTERBUS-ST
Estes módulos de saída de 8 canais representam uma alternativa econômica em aplicações com muitos atuadores analógicos.
O IB ST 24 BAO 8/U oferece, além da tensão de saída padrão de -10 a +10 V, também uma faixa de saída ampliada de -12 a +12 V.
Se a alta resolução de 12 bits do valor de saída não for necessária, o IB ST 24 BAO 8/U-8B permite economizar espaço na memória PLC, reunindo 2 canais de 8 bit em uma palavra de dados. Outras características de desempenho são:
- LEDs de diagnóstico no local informam a qualquer momento sobre o estado operacional.
- Todos os módulos podem ser identificados individualmente no campo de identificação amplo extraível. A etiquetagem é realizada em placas de encaixe por meio manual, com plotadora ou impressora.
- Em caso de erro, a eletrônica do módulo é simplesmente trocada. O bloco de terminais passivo mantém-se montado ligado no trilho. Assim, a troca pode ser realizada em poucos segundos sem ferramentas.
- Os fusíveis são acessíveis pelo exterior, o que permite eliminar um erro no mais curto período de tempo.
- A conexão com a terra de proteção é estabelecida diretamente através do trilho de fixação.
- Para a etiquetagem dos blocos de terminais podem ser utilizados os materiais de etiquetagem usuais (tira Zack ZB-6, etc.).
IB ST 24 BAO 8/U-8B
-
Módulo I/O
2721031
Módulo de saída analógico INTERBUS-ST, resolução D/A 13 bits, 8 saídas, 0 a 10 V, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e eletrônica modular
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Tipos de sinal padrão (tensão e corrente)
Módulos de registro de temperatura
8 saídas bipolares analógicas
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 condutores