IB ST 24 BAI 8/U - Módulo I/O
2721015

Módulo de entrada analógico INTERBUS-ST, 8 entradas, 0 a 10 V, 0 a 5 V, 0 a 25 V, 0 a 50 V, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e eletrônica modular

Detalhes do produto







Suas vantagens

Módulos de registro de temperatura
Tipos de sinal padrão (tensão e corrente)