IB ST 24 BAI 8/I - Módulo I/O
2721028

Módulo de entrada analógica INTERBUS-ST, 8 entradas, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, 0 a 40 mA, 0 a 60 mA, grau de proteção: IP20, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e sistema eletrônico modular

Detalhes do produto







Suas vantagens

8 entradas analógicas de corrente
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
Módulos de registro de temperatura
Tipos de sinal padrão (tensão e corrente)