O módulo se destina ao uso dentro de uma estação ST.
O módulo serve para detectar sinais analógicos de tensão e de corrente.
IB ST 24 BAI 8/EF
-
Módulo I/O
2700842
Módulo de entrada analógico INTERBUS-ST, 8 entradas, 0-5 V, 0-10 V, 0-25 V, 0-50 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, 0-60 mA, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e eletrônica modular
Detalhes do produto
| Largura | 118 mm |
| Altura | 116 mm |
| Profundidade | 117 mm |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Local bus ST | |
| Número de canais | 2 |
| Tipo de conexão | Conector local Bus ST |
| Velocidade de transmissão | 500 kbit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | 4 |
| Código ID (dec) | 127 |
| Código de comprimento (dec) | 4 |
| Área de endereçamento de entrada | 8 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 0 Byte |
| Canal de parâmetro (PCP) | 0 Byte |
| Tamanho do registro (Bus) | 8 Byte |
| Analógico: Geral | |
| Denominação entrada | Entradas analógicas |
| Quantidade de entradas | máx. 8 (Tensão ou corrente) |
| Tecnologia de conexão | 2, 3 condutores (blindado) |
| Tempo de transformação A/D | máx. 10 µs (por canal) |
| Princípio de medição | Aproximação sucessiva |
| Representação do valor de medição | Binário direto de 8 bits (predefinido) ou complemento duplo de 12 bits (parametrizável) |
| Analógico: Entradas de tensão | |
| Quantidade de entradas | 8 (Entradas de tensão) |
| Resolução Conversor A/D | 12 Bit (4096 passos; 2,44 mV/passo de quantificação) |
| 8 Bit (256 passos; 39 mV/passo de quantificação) | |
| Comportamento de ruptura do fio | desativando |
| Sinal de entrada tensão | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| Resistência de entrada entrada de tensão | 150 kΩ |
| Analógico: Entradas de corrente | |
| Quantidade de entradas | 8 (Entradas de corrente) |
| Tempo de transformação A/D | máx. 10 µs |
| Resolução Conversor A/D | 12 Bit (4096 passos; 3,91 µA/passo de quantificação) |
| 8 Bit (256 passos; 62,7 μA/passo de quantificação) | |
| Comportamento de ruptura do fio | desativando |
| Sinal de entrada corrente | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| 0 mA ... 60 mA (rms) | |
| 0 mA ... 100 mA (pico) | |
| Resistência de entrada entrada de corrente | 77 Ω |
| Tipo de produto | Componentes E/S |
| Formato | modular |
| Terminal inteligente Interbus | |
| Modo de operação | Operação de dados de processo com 4 palavras |
| Sinalização de diagnóstico | Falha da alimentação interna de periferia Mensagem de erro de periférico ao acoplador de bus |
| Falha do fusível F1 Mensagem de erro de periférico ao acoplador de bus | |
| Falha da alimentação de periferia Mensagem de erro de periférico ao acoplador de bus |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tipo de conexão | Conector local Bus ST |
| Denominação | Alimentação lógica |
| Tensão de alimentação | 9 V DC (do barramento local ST) |
| Consumo de energia | típ. 54 mA |
| máx. 80 mA | |
| Consumo de corrente | típ. 0,5 W |
| Alimentação: Tensão de alimentação de periféricos | |
| Denominação | US |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de energia | típ. 45 mA (Ib = 0 mA (Ib = corrente total para a alimentação de sensores passivos de todos os canais)) |
| típ. 120 mA (Ib = 100 mA (Ib = corrente total para a alimentação de sensores passivos de todos os canais)) | |
| Alimentação: Alimentação de sensores passivos | |
| Denominação | UB (criada internamente) |
| Tensão de alimentação | 15 V ±6 % |
| Consumo de energia | máx. 100 mA (total para todos os canais) |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Barramento/entradas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Tensão de alimentação/entradas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Tensão de alimentação/condutor de proteção | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Tensão de periféricos/condutor de proteção | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia de conexão | |
| Denominação conexão | Bloco de bornes |
| Bloco de bornes | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 80 kPa ... 106 kPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código | 2700842 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI341 |
| GTIN | 4046356660631 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 591,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 591,5 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 0,838 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
8 entradas analógicas para conexão opcional de sinais de tensão ou corrente
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP