Módulos de saída analógicos INTERBUS-ST
Estes módulos de saída analógicos INTERBUS são apropriados para a conexão de todos os atuadores que trabalham com as faixas de tensão ou corrente normalizadas de 0 até 10 V ou 0(4) até 20 mA ou -10 V até +10 V.
- Para todos os canais são disponibilizados ambos sinais paralelamente, permitindo que os atuadores de "corrente" e de "tensão" possam ser misturados.
- Todos os atuadores comercializados normalmente podem ser conectados sem terminais de triagem adicionais.
- LEDs de diagnóstico no local informam a qualquer momento sobre o estado operacional.
- Todos os módulos podem ser identificados individualmente no campo de identificação amplo extraível. A etiquetagem é realizada em placas de encaixe por meio manual, com plotadora ou impressora.
- Em caso de erro, a eletrônica do módulo é simplesmente trocada. O bloco de terminais passivo mantém-se montado ligado no trilho. Assim, a troca pode ser realizada em poucos segundos sem ferramentas.
- Os fusíveis são acessíveis pelo exterior, o que permite eliminar um erro no mais curto período de tempo.
- A conexão com a terra de proteção é estabelecida diretamente através do trilho de fixação.
- Para a etiquetagem dos blocos de terminais podem ser utilizados os materiais de etiquetagem usuais (tira Zack ZB-6, etc.).
IB ST 24 AO 4/BP
-
Módulo I/O
2752521
Módulo de saída analógico INTERBUS-ST, resolução D/A 13 bits, 4 saídas, - 10 a +10 V, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e eletrônica modular
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Tipos de sinal padrão (tensão e corrente)
Módulos de registro de temperatura