IB ST 24 AI 4/I - Módulo I/O
2719629

Módulo de entrada analógico INTERBUS-ST, 4 entradas separadas galvanicamente, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, grau de proteção IP20, composto de: peça de aperto com conexão por rosqueamento e eletrônica modular

Detalhes do produto







Produtos compatíveis

Suas vantagens

Módulos de registro de temperatura
Tipos de sinal padrão (tensão e corrente)