AXL UTH 8-ME - Módulo I/O
2688420

Módulo de temperatura Axioline, 8  entradas para a conexão de sensores de termopar (módulo eletrônico como reposição para o artigo 2688417 AXL UTH 8)

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Indicações de diagnóstico e estado
Placa de identificação de aparelho armazenada
Possível conexão externa de sensores de pontos de comparação Pt 100
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 condutores
8 canais de entrada analógicos para conexão de termopares ou tensões lineares de -100 mV até +100 mV
Registro interno e compensação da temperatura de pontos de comparação (parametrizável)
1 cabo de entrada analógico para conexão de tensões de -5 V até +5 V
Tolerâncias baixas (normalmente ±0,01 % sensor tipo K)
Alta estabilidade de temperatura (típico 5 ppm/K)
Função de busca de canal "Channel Scout"
Elevada resistência contra a influência de falhas eletromagnéticas (classe A)
Monitoramento da instalação com indicação através de LED de diagnóstico por canal