AXL RTD 8-ME - Módulo I/O
2688190

Módulo de temperatura Axioline, 8 entradas para a conexão de resistências de medição de temperatura (módulo eletrônico como reposição para o artigo 2688077 AXL RTD 8)

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

8 canais de entrada analógica para conexão de resistências de medição de temperatura (RTD)
Indicações de diagnóstico e estado
Placa de identificação de aparelho armazenada
Entradas protegidas contra curto-circuito
Filtro programável
Indicação do valor de medição no formato de 16 Bit no formato de ponto flutuante
Representação do valor de medição diretamente em °C, °F ou Ω
Linearização digital integrada do sensor
Entradas lineares 500 Ω e 5 kΩ
Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
Emissão reduzida de interferências
Monitoramento de instalação mediante a função de busca de canal "Channel Scout"
Imunidade a interferências muito elevada
Estabilidade de temperatura