O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F. O módulo serve para a emissão de sinais digitais. As saídas são protegidas contra curto-circuito e sobrecarga.
AXL DO 32/1-ME
-
Módulo I/O
2688174
Módulo de saída digital Axioline, 32 saídas, 24 V CC, 500 mA, tecnologia de conexão de 1 condutor (módulo eletrônico como reposição para o artigo 2688051 AXL DO 32/1)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
32 saídas digitais
Placa de identificação de aparelho armazenada
Conexão dos atuadores com tecnologia de 1 condutor
24 V DC, 500 mA
Indicações de diagnóstico e estado
Tempo mínimo de atualização < 150 µs