O módulo se destina ao uso dentro de uma estação Axioline F.
AXL DO 16/3-ME
-
Módulo I/O
2688161
Módulo de saída digital Axioline, 16 saídas, 24 V CC, 500 mA, tecnologia de conexão de 2, 3 condutores (módulo eletrônico como reposição para o artigo 2688048 AXL DO 16/3)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Placa de identificação de aparelho armazenada
Indicações de diagnóstico e estado
Tempo mínimo de atualização < 100 µs
16 saídas digitais
24 V DC, 500 mA
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 e 3 condutores