Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

AXL DI 32/1-ME - Módulo I/O
2688158

Módulo de entrada digital Axioline, 32 entradas: 24 V DC, tecnologia de conexão de 1 condutor (módulo eletrônico como reposição para o artigo 2688035 AXL DI 32/1)

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

32 entradas digitais conforme EN 61131‑2 tipo 1 e tipo 3
Tempos de filtro ajustáveis em três níveis: < 100 µs, 1000 µs ou 3000 µs
Indicações de diagnóstico e estado
Conexão dos sensores com tecnologia de 1 condutor
Placa de identificação de aparelho armazenada
Tempo mínimo de atualização < 100 µs
24 V DC, 2,4 mA
Frequência máxima de entrada: 5 kHz