AXL DI 16/4-ME - Módulo I/O
2688145

Módulo de entrada digital Axioline, 16 entradas: 24 V CC, tecnologia de conexão de 2, 3, 4 condutores (módulo eletrônico como reposição para o artigo 2688022 AXL DI 16/4)

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

16 entradas digitais conforme EN 61131‑2 tipo 1 e tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Tempo mínimo de atualização < 100 µs
Tempos de filtragem ajustáveis em dois níveis: < 100 µs ou 500 µs
Frequência máxima de entrada: 5 kHz
Placa de identificação de aparelho armazenada
Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
Indicações de diagnóstico e estado