AXL AO 8-ME - Módulo I/O
2688200

Módulo de saída analógico Axioline, 8 saídas, 0-10V CC, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, tecnologia de conexão de 2 condutores (módulo eletrônico como reposição para o artigo 2688080AXL AO 8)

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Faixas de tensão: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Saídas à prova de curto-circuito
Placa de identificação de aparelho armazenada
Faixas de corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
8 canais de saída analógicos, bipolares, para conexão opcional de sinais de tensão ou de corrente
Conexão dos atuadores com tecnologia de 2 condutores
Indicações de diagnóstico e estado