Com este módulo, você dispõe de um módulo de entrada de 8 canais, com custo acessível para sensores de temperatura resistivos.
O módulo é compatível com sensores de platina e níquel conforme diretrizes DIN e SAMA. Com sensores de platina, também são compatíveis com Pt 100, Pt 500 e Pt 1000, além do Pt 10000 (por ex. de instalações prediais) e vários outros transdutores de valor de medição. A conexão dos sensores é feita com tecnologia com 2 ou 3 condutores
A representação da temperatura de medição é feita através de valores de 16 Bit por canal (2 x 4 canais no Multiplex de dados de processo) ou através de 16 Bit por canal com comunicação PCP.
Módulos funcionais e exemplos de programas para o tema processamento analógico de valor encontram-se no CD da biblioteca de software "CD AS SW LIB“.
Os módulos Inline podem ser identificados com auxílio de identificadores basculantes. Os campos estão equipados com identificadores, que podem ser identificados individualmente de acordo com a aplicação. Para identificação dos pontos do módulo há ainda à disposição os identificadores ZBF-6... ou ZBFM 6...
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD
-
Módulo funcional Inline
2862916
Módulo de entrada analógica Inline, 8 canais, RTD (sensor de resistência), tecnologia de conexão com 2, 3 condutores
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
8 entradas para sensores de temperatura resistivos e resistências lineares até 20 kΩ
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 ou 3 condutores
Indicações de diagnóstico e estado
Entradas robustas, ideais para o uso em ambiente industrial com condições adversas com carga EMC
Medição de temperatura e resistência na faixa dos milissegundos
Possibilidade de representação dos valores de medição em três formatos distintos
Parametrização dos canais independentemente uns dos outros através do sistema de bus
Comunicação opcional através de dados de processo ou canal de parâmetros (PCP)
Tipos de sensor Pt, Ni, Cu, KTY conforme DIN e SAMA