IB IL TEMP 4/8 RTD - Módulo funcional Inline
2863009

Módulo de entrada analógica Inline, 8 canais, RTD (sensor de resistência), tecnologia de conexão com 2, 3 condutores

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Medição de temperatura e resistência na faixa dos milissegundos
Possibilidade de representação dos valores de medição em três formatos distintos
Entradas robustas, ideais para o uso em ambiente industrial com condições adversas com carga EMC
Parametrização dos canais independentemente uns dos outros através do sistema de bus
Comunicação opcional através de dados de processo ou canal de parâmetros (PCP)
Conexão dos sensores com tecnologia de 2 ou 3 condutores
Indicações de diagnóstico e estado
8 entradas para sensores de temperatura resistivos e resistências lineares até 20 kΩ
Tipos de sensor Pt, Ni, Cu, KTY conforme DIN e SAMA