O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para o registro de sinais de sensores de temperatura resistivos. O terminal é compatível com sensores de platina e níquel comuns conforme as normas DIN EN 60751 e SAMA. Adicionalmente, são suportados os sensores Cu10, Cu50 e Cu53, bem como KTY81 e KTY84. A temperatura de medição é representada através de valores de 16 bits em duas palavras de dados do processo (uma palavra por canal).
IB IL TEMP 2 RTD
-
Módulo funcional Inline
2726308
Módulo de entrada analógica Inline; sem acessórios, 2 entradas, RTD (sensor de resistência), tecnologia de conexão com 2, 3 e 4 condutores
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Inline |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | 02 |
| Código ID (dec) | 127 |
| Código de comprimento (dec) | 02 |
| Canal de dados do processo | 32 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 4 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 4 Byte |
| Canal de parâmetro (PCP) | 0 Byte |
| Tamanho do registro (Bus) | 32 Bit |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 6 Byte |
| Potenciais | |
| Consumo de corrente | típ. 587 mW |
| máx. 882 mW | |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 60 mA |
| típ. 43 mA | |
| Potenciais: Alimentação dos módulos analógicos (UANA) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 18 mA |
| típ. 11 mA | |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação 7,5 V (lógica Bus) / alimentação analógica 24 V (periféricos analógicos) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 7,5 V (lógica Bus) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação analógica 24 V (periféricos analógicos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analógico: | |
| Denominação entrada | Entradas analógicas RTD |
| Quantidade de entradas | 2 (típ. ±0,50 °C) |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2, 3 condutores (blindado) |
| Tempo de transformação A/D | típ. 120 µs (por canal) |
| Resolução Conversor A/D | 16 Bit (15 Bit + sinal) |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Pt, Ni, Cu, KTY, resistências lineares |
| Princípio de medição | Aproximação sucessiva |
| Representação do valor de medição | Complemento duplo 16 Bit e outros |
| Faixa de resistência linear | 0 Ω ... 400 Ω |
| 0 Ω ... 4 kΩ | |
| Atualização de dados de processo | 30 ms |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kBit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2726308 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI143 |
| GTIN | 4017918168148 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 69,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 69,9 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP