IB IL RS 485/422 - Módulo funcional Inline
2836793

Borne funcional RS485/422 Inline, sem acessórios, 1 canal serial de entrada e saída

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Indicações de diagnóstico e estado
Reserva de recepção de 4 kByte e de emissão de 1 kByte
Número de bits de dados, bits de parada e paridade ajustável
Taxa de transmissão ajustável até 38400 Bit/s
1 canal serial de entrada e saída no modelo RS-485 ou RS-422
Suporte de vários protocolos