IB IL INC-IN - Módulo funcional Inline
2819228

Borne detector inline, sem acessórios, 1 entrada para encoder incremental com sinal retangular (simétrico ou assimétrico), 3 entradas digitais 24 V DC, tecnologia de conexão de 3 condutores

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto







Produtos compatíveis



Suas vantagens

Frequência de entrada máxima: 300 kHz
Compatível com encoder incremental com sinais simétricos conforme o padrão EIA RS-422 (Line Driver)
Avaliação exata mediante exploração simples, dupla ou quádrupla
Exibição da direção de rotação por LED
Valor real de posição de 25 bits
Suporta encoders incrementais com sinais assimétricos (pressionar-puxar, push-pull)
Alimenta encoders com uma tensão de 5 V ou 24 V
Três entradas digitais para conexão de duas chaves de fim de curso ou um conector de referência