IB IL INC - Módulo funcional Inline
2836324

Bloco de posicionamento inline, sem acessórios, 1 entrada do emissor de valor incremental, 4 entradas digitais 24 V DC, 4 saídas digitais 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão de 3 condutores

Detalhes do produto







Produtos compatíveis

Suas vantagens

Avaliação exata mediante exploração simples, dupla ou quádrupla
Três entradas digitais para conexão de duas chaves de fim de curso ou um conector de referência
Compatível com encoder incremental com sinais simétricos conforme o padrão EIA RS-422 (Line Driver)
Exibição da direção de rotação por LED
Valor real de posição de 25 bits
5 funções de referenciamento
Alimenta encoders com uma tensão de 5 V ou 24 V
Frequência de entrada máxima: 300 kHz
Identificação de ruptura de fio