IB IL IMPULSE-IN
-
Módulo funcional Inline
2819231
Borne detector para emissor de posição, sem acessórios, 1 entrada para barras de medição longitudinais indutivas com interface de impulso (interface P)
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | 02 |
| Código ID (dec) | 95 |
| Código de comprimento (dec) | 133 |
| Canal de dados do processo | 32 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 4 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 4 Byte |
| Parameter channel (PCP) | 0 Byte |
| Tamanho do registro (Bus) | 32 Bit |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 6 Byte |
| Alimentação | |
| Remoção da tensão de alimentação do encoder | Circuito principal UM |
| Tensão de alimentação do encoder | 24 V |
| Corrente de alimentação do encoder | máx. 250 mA |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 70 mA |
| Potenciais: Alimentação do circuito principal (UM) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | típ. 150 mA (com emissor conectado) |
| Encoder absoluto | |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Encoder | |
| Nível de tensão dos sinais | Sinal diferencial (sinal-sinal invertido) mínimo ± |
| Faixa de tensão em modo comum sinal - GND | -10 V ... 13,2 V |
| Faixa de medição longitudinal | > 0 mm ... 3850 mm (Resolução: 5 µm) |
| Velocidade de ultrasom (gradiente) | 2500 m/s ... 2999,99 m/s (a partir de microprogramação 1.22) |
| 2750 m/s ... 2898 m/s (a partir de microprogramação 1.21) | |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Local Bus Inline | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % ... 85 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 75 % ... 85 % |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2819231 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI161 |
| GTIN | 4017918934088 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 66,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 65,8 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP