O módulo do contador Inline IB IL CNT registra e processa seqüências rápidas de impulso de sensores. Ele está equipado com uma entrada do contador, uma entrada de controle, além de uma saída de comando livremente parametrizável, aplicada automaticamente pelo módulo. Assim, pode-se obter tempos de reação rápidos, independentes do Bus e comando. O módulo pode ser operado nos modos operacionais de contagem por evento, medição de frequência, medição de tempo e geração de impulso.
As entradas destinam-se tanto à conexão de detectores com alimentação de 24 V CC bem como de 5 V CC. A saída de comando fornece uma corrente máxima de 500 mA.
Esta variante pode ser operada em um sistema de 2 MBaud INTERBUS.
IB IL CNT-2MBD
-
Módulo funcional Inline
2855813
Módulo do contador Inline, 1 entrada do contador, 1 entrada de controle, 1 saída, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão de 3 condutores
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Inline | |
| Modo de operação | Operação de dados de processo com 2 palavras |
| Sinalização de diagnóstico | Curto-circuito da alimentação dos sensores |
| Sobrecarga da alimentação do sensor |
| Dados de programação (LocalbusSlave) | |
| Código de comprimento (hex) | 02 |
| Código ID (dec) | 191 |
| Código de comprimento (dec) | 02 |
| Canal de dados do processo | 32 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 4 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 4 Byte |
| Canal de parâmetro (PCP) | 0 Byte |
| Tamanho do registro (Bus) | 4 Byte |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 1 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 5 Byte |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 60 mA |
| típ. 50 mA | |
| Consumo | máx. 0,45 W (para UL) |
| Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 1 A |
| Alimentação: | |
| Denominação | Alimentação do sensor |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (é criado a partir da alimentação segmentada US) |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação 5-V remote Bus de entrada / alimentação 7,5-V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 5 V remote Bus de saída / alimentação 7,5 V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 7,5-V (lógica Bus) / alimentação 24-V (periféricos) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Contador: | |
| Denominação entrada | Entrada do contador para sinais de 24 V |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2, 3 condutores |
| Quantidade de entradas | 1 (necessária apenas uma entrada do contador, tanto para sinais de 24 V como de 5 V) |
| Modo de operação | Contagem de eventos, medição da frequência/tempo |
| Tensão de entrada | 24 V DC (Tensão nominal) |
| 30 V DC (máximo) | |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Frequência de entrada | máx. 100 kHz |
| Corrente de entrada | típ. 5 mA |
| Resistência de entrada | ca. 5,7 kΩ |
| Contador: | |
| Denominação entrada | Entrada do contador para sinais de 5 V |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores (blindados), alimentação externa de 5 V |
| Quantidade de entradas | 1 (necessária apenas uma entrada do contador, tanto para sinais de 24 V como de 5 V) |
| Modo de operação | Contagem de eventos, medição da frequência/tempo |
| Tensão de entrada | 5 V DC (Tensão nominal) |
| 8 V DC (máximo) | |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | 0 V ... 1,5 V |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 3,5 V ... 8 V |
| Frequência de entrada | máx. 100 kHz |
| Corrente de entrada | típ. 5 mA |
| Resistência de entrada | ca. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saída de comutação |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Ligação de proteção | Proteção contra curto-circuito; sim, à prova de curto-circuito (religamento automático) |
| Proteção contra sobrecarga | |
| Tensão de saída | 24 V DC (Tensão nominal) |
| Corrente de saída | máx. 0,5 A (Corrente nominal) |
| Carga nominal indutiva | máx. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Carga nominal lâmpadas | máx. 12 W |
| Carga nominal ôhmica | máx. 12 W (48 Ω) |
| Resistência a tensão de retorno contra impulsos curtos | protegido contra tensão de retorno |
| Comportamento no caso de sobrecarga ôhmica | Reinício automático após eliminação da sobrecarga |
| Comportamento com sobrecarga indutiva | saída pode ser danificada |
| Comportamento no caso de sobrecarga de lâmpada | Reinício automático após eliminação da sobrecarga |
| Desligamento por sobrecorrente | min. 0,7 A |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 2 MBit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Mensagens de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Curto-circuito da alimentação dos sensores |
| Mensagens de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Sobrecarga da alimentação do sensor |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 24,4 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2855813 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI163 |
| GTIN | 4017918955946 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 144,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 117,71 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP