O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. O terminal de contador registra e processa sequências rápidas de impulso de sensores. Ele está equipado com uma entrada do contador (Source), uma entrada de comando (Gate), além de uma saída de comutação livremente parametrizável. A saída de comutação é aplicada automaticamente pelo terminal. Isso permite obter tempos de reação rápidos e independentes do bus e do controlador. Pode operar o terminal em quatro modos de operação diferentes: medição da frequência, contagem de eventos, medição de tempo e geração de impulsos (gerador de impulsos).
IB IL CNT
-
Módulo funcional Inline
2836337
Borne do contador inline, sem acessórios, 1 entrada do contador, 1 entrada de comando, 1 saída, 24 V DC, 500 mA, tecnologia de conexão de 3 condutores
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Inline | |
| Modo de operação | Operação de dados de processo com 2 palavras |
| Sinalização de diagnóstico | Curto-circuito da alimentação dos sensores |
| Sobrecarga da alimentação do sensor |
| Dados de programação (LocalbusSlave) | |
| Código de comprimento (hex) | 02 |
| Código ID (dec) | 191 |
| Código de comprimento (dec) | 02 |
| Canal de dados do processo | 32 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 4 Byte |
| Área de endereçamento de saída | 4 Byte |
| Parameter channel (PCP) | 0 Byte |
| Tamanho do registro (Bus) | 4 Byte |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 1 Byte |
| Necessidade de dados de configuração | 5 Byte |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 50 mA |
| típ. 40 mA | |
| Consumo | máx. 0,375 W (para UL) |
| Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 1 A |
| Alimentação: | |
| Denominação | Alimentação do sensor |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (é criado a partir da alimentação segmentada US) |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação 5-V remote Bus de entrada / alimentação 7,5-V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 5 V remote Bus de saída / alimentação 7,5 V (lógica Bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 7,5-V (lógica Bus) / alimentação 24-V (periféricos) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Contador: | |
| Denominação entrada | Entrada do contador para sinais de 24 V |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2, 3 condutores |
| Quantidade de entradas | 1 (necessária apenas uma entrada do contador, tanto para sinais de 24 V como de 5 V) |
| Modo de operação | Contagem de eventos, medição da frequência/tempo |
| Tensão de entrada | 24 V DC (Tensão nominal) |
| 30 V DC (máximo) | |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Frequência de entrada | máx. 100 kHz |
| Corrente de entrada | típ. 5 mA |
| Resistência de entrada | ca. 5,7 kΩ |
| Contador: | |
| Denominação entrada | Entrada do contador para sinais de 5 V |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores (blindados), alimentação externa de 5 V |
| Quantidade de entradas | 1 (necessária apenas uma entrada do contador, tanto para sinais de 24 V como de 5 V) |
| Modo de operação | Contagem de eventos, medição da frequência/tempo |
| Tensão de entrada | 5 V DC (Tensão nominal) |
| 8 V DC (máximo) | |
| Faixa de tensão de entrada sinal "0" | 0 V ... 1,5 V |
| Faixa de tensão de entrada sinal "1" | 3,5 V ... 8 V |
| Frequência de entrada | máx. 100 kHz |
| Corrente de entrada | típ. 5 mA |
| Resistência de entrada | ca. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Denominação saída | Saída de comutação |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Ligação de proteção | Proteção contra curto-circuito; sim, à prova de curto-circuito (religamento automático) |
| Proteção contra sobrecarga | |
| Tensão de saída | 24 V DC (Tensão nominal) |
| Corrente de saída | máx. 0,5 A (Corrente nominal) |
| Carga nominal indutiva | máx. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Carga nominal lâmpadas | máx. 12 W |
| Carga nominal ôhmica | máx. 12 W (48 Ω) |
| Resistência a tensão de retorno contra impulsos curtos | protegido contra tensão de retorno |
| Comportamento no caso de sobrecarga ôhmica | Reinício automático após eliminação da sobrecarga |
| Comportamento com sobrecarga indutiva | saída pode ser danificada |
| Comportamento no caso de sobrecarga de lâmpada | Reinício automático após eliminação da sobrecarga |
| Desligamento por sobrecorrente | min. 0,7 A |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kBit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Mensagens de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Curto-circuito da alimentação dos sensores |
| Mensagens de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Sobrecarga da alimentação do sensor |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 24,4 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 10 % ... 95 % (conforme DIN EN 61131-2) |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2836337 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI163 |
| GTIN | 4017918160838 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 154 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 116,61 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP