O terminal está previsto para aplicação dentro de uma estação Inline. Ele serve para avaliar resistências PTC conforme DIN 44081 e DIN 44082. Este terminal permite realizar uma proteção completa do motor.
IB IL 24 TC
-
Módulo funcional Inline
2727417
Módulo de termistor Inline, sem acessórios, tecnologia de conexão com 2 condutores
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | 41 |
| Código ID (dec) | 190 |
| Código de comprimento (dec) | 65 |
| Canal de dados do processo | 4 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 4 Bit |
| Área de endereçamento de saída | 0 Byte |
| Canal de parâmetro (PCP) | 0 Byte |
| Tamanho do registro (Bus) | 4 Bit |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 1 Byte |
| Potenciais | |
| Consumo de corrente | máx. 12 W (com R = 12 Ω, L = 1,2 H/48Ω) |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 60 mA |
| Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (através da triagem de potencial) |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 500 mA |
| Isolamento galvânico/isolamento das faixas de tensão | |
| Tensão de teste: Alimentação 7,5 V (lógica Bus) / alimentação analógica 24 V (periféricos analógicos) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Alimentação analógica 24 V (periféricos analógicos) / terra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensão de teste: Termistor / todas as outras faixas | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analógico: | |
| Denominação entrada | Sensor de resistência |
| Descrição da entrada | Entrada para termistores |
| Quantidade de entradas | 1 |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores |
| Tipos de sensores utilizados (RTD) | Termistores conforme DIN 44081 ou DIN 44082 |
| Tempo de filtragem de entrada | típ. 10 ms |
| Valor nominal das fontes de energia | máx. 1,2 mA (com tensão em inércia < 8 V DC) |
| Faixa de resistência linear | 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (Faixa de desconexão, resistência total) |
| 50 Ω ... 2,25 kΩ (Faixa de trabalho, resistência total) | |
| Analógico: | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tecnologia de conexão | 2 condutores |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Ligação de proteção | à prova de curto-circuito e sobrecarga |
| Sinal de saída corrente | 500 mA (por saída) |
| Sinal de saída tensão | 24 V DC (US - 1 V) |
| Carga/carga de saída da saída de tensão | < 2,7 kΩ (Resistência total com sinal de saída high) |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Velocidade de transmissão | 500 kbit/s |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,2 mm |
| Altura | 135 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 106 kPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (até 3000 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | -25 % ... 55 % (75% no meio, 85% ocasionalmente) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | -25 % ... 85 % |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2727417 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI143 |
| GTIN | 4017918185558 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 65,3 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 65,3 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP