IB IL 24 SEG/F-D
-
Módulo funcional Inline
2836683
Borne de segmento inline, sem acessórios, 24 V CA, com proteção e diagnóstico
Detalhes do produto
| Formato | modular |
| Quantidade de conectores | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Classe de proteção | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Diagnóstico local | |
| Mensagens de erro via Bus | Mensagem de erro de periféricos com tensão de segmento deficiente Us |
| Mensagem de erro de periféricos com proteção desarmada ou deficiente | |
| Dados de programação | |
| Código de comprimento (hex) | C2 |
| Código ID (dec) | 190 |
| Código de comprimento (dec) | 194 |
| Canal de dados do processo | 2 Bit |
| Área de endereçamento de entrada | 2 Bit |
| Área de endereçamento de saída | 0 Bit |
| Canal de parâmetro (PCP) | 0 Bit |
| Tamanho do registro (Bus) | 2 Bit |
| Telegrama de dados do bus de campo | |
| Necessidade de dados de parâmetros | 1 Byte |
| Faixa de teste | Alimentação 5-V remote Bus de entrada / alimentação 7,5-V (lógica Bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentação 5 V remote Bus de saída / alimentação 7,5 V (lógica Bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentação 7,5-V (lógica Bus) / alimentação 24-V (periféricos) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentação 24-V (periféricos) / terra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Ligação de proteção | Proteção contra sobrecarga; Proteção |
| Fusível | SI 5 x 20 6, 300 AT (no escopo de fornecimento) |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação de campo | 24 V DC |
| Faixa de tensão de periféricos | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Rypple residual | ± 1,2 V |
| Máximo consumo de energia | 4 A |
| Consumo de corrente típico | 30 mA |
| Potenciais: Alimentação da lógica (UL) | |
| Tensão de alimentação | 7,5 V DC (através da triagem de potencial) |
| Consumo de corrente | máx. 25 mA DC |
| Potenciais: Alimentação do circuito principal (UM) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Consumo de corrente | máx. 4 A (Valor nominal) |
| Potenciais: Alimentação do circuito de segmento (US) | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
| Alimentação de corrente | máx. 4 A (Soma de UM + US) |
| Conector de encaixe Inline | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Bitola do condutor, rígida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Local Bus Inline | |
| Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
| Tensão de alimentação | |
| Tipo de conexão | Distribuição de potencial Inline |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidade | 71,5 mm |
| Cor | verde |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 75 % ... 85 % (Na faixa de -25 °C ... +55 °C deve-se adotar medidas apropriadas contra umidade do ar elevada (> 85 %).) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 75 % ... 85 % (Uma leve condensação de curta duração pode ocorrer na caixa externa, por exemplo se o módulo de um veículo for colocado em uma área fechada.) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2836683 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DRI122 |
| GTIN | 4017918160494 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 65,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 51,29 g |
| País de origem | DE |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Não aplicável |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP