Módulo, impressão alfabética
FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:J
-
Módulo
1420154
Módulo, formato: Rack 19" módulo Patch, grau de proteção: IP20, número de polos: 12, material: Liga de alumínio, cor: cinza, Ethernet
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Design compacto com casquilho MT
Plug & Play
Com destravamento frontal sem equipamentos especiais
Todas as conexões na parte frontal
Inserto modular economizador de espaço com alta densidade de integração
Possível montagem flexível no suporte de módulo
Facilmente expansível graças ao formato modular