FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 - Módulo
1419978

Módulo de 3 rack units com 1*12 insertos, tipo: módulo patch de 19" montado em rack, grau de proteção: IP20, número de polos: 1*12, material de identificação: alumínio, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Design compacto com casquilho MT
Plug & Play
Com destravamento frontal sem equipamentos especiais
Todas as conexões na parte frontal
Inserto modular economizador de espaço com alta densidade de integração
Possível montagem flexível no suporte de módulo
Facilmente expansível graças ao formato modular