Módulo Ethernet Power-over (PSE) para alimentação de energia Midspan de acordo com IEEE 802.3af. O módulo Ethernet Power-over industrial permite a transmissão conjunta de energia e dados de acordo com IEEE 802.3af através do meio Ethernet. Assim, os aparelhos finais como pontos WLAN ou acesso Bluetooth, telefone IP ou câmeras IP podem ser conectados à rede rapidamente e com custo reduzido. O FL PSE 2TX é uma solução stand-alone compacta, que implementa duas portas Ethernet standard em portas Ethernet Power-over. O FL PSE 2TX é um aparelho plug & play e gera os 48 V DC requeridos para a Ethernet Power-over de acordo com IEEE 802.3af a partir da fonte modular de 24 V.
FL PSE 2TX
-
Módulo Ethernet
2891013
Módulo Ethernet Power-over da Factoryline (PSE) para alimentação de energia midspan de acordo com IEEE 802.3af, duas portas de alimentação PoE, não requer configuração, funcionamento possível com redes de 10 MBit/s e 100 MBit/s
Detalhes do produto
UL certificado
ID de certificação: E140324cUL Listed
ID de certificação: E199827UL registrado
ID de certificação: E199827Produtos compatíveis
Suas vantagens
Caixa compacta
IEEE 802.3af
Combinável com switch Fast Ethernet