IB IL 24 DI 2-NPN-PAC - Módulo digital
2861483

Inline, Terminal de entrada digital, Entradas digitais: 2 (NPN), 24 V DC, tecnologia de conexão: 4 condutores, velocidade de transmissão no bus local: 500 kbit/s, grau de proteção: IP20, inclusive conector Inline e campo de identificação

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexões para 2 sensores digitais com conexão npn
Conexão dos sensores com tecnologia de 2, 3 ou 4 condutores
Corrente de carga máxima permitida por sensor: 250 mA
Indicações de diagnóstico e estado