FLKM-D 9 SUB/S/LA
-
Placa de terminação
2281623
Módulo VARIOFACE, com conexão a parafuso e régua de pinos subminiatura D, para montagem sobre NS 35/7,5, com LED, número de pólos 9
Detalhes do produto
| Família de produtos | VARIOFACE |
| Número de pólos | 9 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão UN | 24 V DC |
| Máx. capacidade de corrente por derivação | 2,5 A |
| Nível de campo | |
| Conexão conforme norma | IEC / EN |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Nível de controle | |
| Tipo de conexão | Régua de pinos D-SUB |
| Número de pólos | 9 |
| Indicação de estado | LED |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Dimensões dos artigos | |
| Largura | 45 mm |
| Altura | 58,5 mm |
| Profundidade | 77 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material isolante caixa | Poliamida 6 verde |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas / Determinações | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Posição de montagem | opcional |
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Código | 2281623 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DK2182 |
| GTIN | 4017918054878 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 87,55 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 71,546 g |
| País de origem | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Cabo 2302421
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Cabo 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Cabo 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Cabo 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Cabo 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cabo 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Cabo 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Cabo 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Cabo 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Cabo 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Cabo 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Cabo 1075568
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Cabo 2926014
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Cabo 2926027
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Cabo 2926030
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Cabo 2926043
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Cabo 2926056
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Cabo 2926069
-
CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Cabo 2926072
-
CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Cabo 2900903
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP