PLC-RSP- 24UC/21/RW
-
Módulo de relé
2987011
PLC-INTERFACE para aplicações ferroviárias, composta por terminal básico com conexão de mola de tração e relé miniatura plugável com contato de potência, faixa: 0,7 x UN a 1,25 x UN, classe de temperatura TX: -40 °C a +70 °C, 1 contato reversível, tensão de entrada 24 V DC
Detalhes do produto
Tipo de produto | Módulo de relé |
Família de produtos | PLC-INTERFACE |
Aplicação | Aplicações ferroviárias |
Local de montagem | Montagem na carroceria do veículo |
Modo de operação | 100 % ED |
Vida útil mecânica | ca. 2x 107 ciclos de manobras |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Status de atualização de dados | |
Data da última atualização de dados | 12.09.2025 |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,22 W |
Tensão de teste (Enrolamento/contato) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., enrolamento/contato) |
Tensão de isolamento nominal | 250 V AC |
Tensão de teste | 6 kV |
Lado de excitação | |
Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
Faixa de tensão de entrada | 16,8 V DC ... 30 V DC |
Faixa de tensão de entrada relativa a UN | 0,7 ... 1,25 |
Comportamento de comutação do acionamento | monoestável |
Típica corrente de entrada com UN | 9 mA |
Tempo de resposta típico | 4 ms |
Tempo de retorno típico | 4 ms |
Tensão de bobina | 12 V DC |
Ligação de proteção | Retificador de ponte; Retificador de ponte |
Diodo de free-wheeling; Diodo de free-wheeling | |
Proteção contra surto | |
Filtro RCZ | |
Eletrônica de ampla faixa | |
Indicação de tensão operacional | LED amarelo |
Comutar | |
Tipo de contato de comutação | 1 contato reversível |
Tipo de contato de comutação | Contato simples |
Material de contato | AgSnO |
Tensão de comutação máxima | 250 V AC/DC (Com tensões superiores a 250 V (L1, L2, L3) entre os mesmos bornes de módulos adjacentes, aplicar a placa de separação PLC-ATP) |
Tensão de comutação mínima | 5 V (com 100 mA) |
Corrente-limite permanente | 6 A |
Corrente de ligação máxima | sob consulta |
Corrente de comutação mínima | 10 mA (com 12 V) |
Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 140 W (com 24 V DC) |
20 W (com 48 V DC) | |
18 W (com 60 V DC) | |
23 W (com 110 V DC) | |
40 W (com 220 V DC) | |
1500 W (com 250 V AC) | |
Capacidade de comando | 1 A (com 24 V, DC13) |
0,2 A (com 110 V, DC13) | |
0,1 A (com 220 V, DC13) | |
3 A (com 24 V, AC15) | |
3 A (com 120 V, AC15) | |
3 A (com 230 V, AC15) |
Lado de excitação | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Lado de contato | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Largura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidade | 94 mm |
Cor | verde (RAL 6021) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (Relé) | RT III (Relé) |
Grau de proteção (Base do relé) | IP20 (Base do relé) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Classe de temperatura TX) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Normas / Determinações | EN 50155 (VDE 0115 Parte 200) |
IEC 60947-5-1 | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2987011 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK62 |
Chave de produto | DK622A |
GTIN | 4046356155144 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 34,02 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 33,96 g |
País de origem | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ponte de encaixe sem fim 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponte de encaixe sem fim 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jumper plugável 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jumper plugável 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jumper plugável 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jumper plugável 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentação 2966508
-
PLC-ATP BK - Placa de separação 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 5060935
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
REL-MR- 12DC/21 - Relé único 2961150
Suas vantagens
Operação ótima do relé devido ao sistema eletrônico de ampla faixa
Certificado conforme EN 50155
Isolamento seguro entre o lado da bobina e do contato
Resistência contra vibração e impacto conforme EN 50155
Faixa de tensão de entrada 0,7 até 1,25 x UN (de forma breve 1,4 x UN)
Faixa de temperatura: -40 °C ... + 70 °C (temporariamente 85 °C)
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP