RAD-ISM-900-SET-UD-ANT-AU
-
Módulo sem fio
2867416
Sistema de transmissão sem fio unidirecional de 900 MHz (Austrália), composto de um receptor (transmitter, Tx), um receptor (receiver, Rx) e duas antenas com cabos de conexão
Detalhes do produto
| Alimentação Receptor | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (com UB ) |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 30 V DC |
| Consumo de corrente típico | 85 mA |
| Máximo consumo de energia | 125 mA |
| Alimentação Emissor | |
| Tensão de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 30 V DC |
| Consumo de corrente típico | 75 mA |
| Máximo consumo de energia | 350 mA |
| Digital | |
| Faixa de tensão de entrada | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Limite de ligação sinal "0" tensão | máx. 1,5 V DC |
| Limite de ligação sinal "1" tensão | min. 5 V DC |
| Analógico | |
| Descrição da entrada | Entradas de corrente (entrada analógica) |
| Sinal de entrada corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Resistência de entrada entrada de corrente | < 170 Ω |
| Analógico | |
| Descrição da entrada | Entrada de tensão (entrada digital) |
| Digital | |
| Denominação saída | 2x saída de relé + 1 x link RF |
| Tipo de contato de comutação | 3 contatos reversíveis secos |
| Material de contato | Ag, com camada de ouro |
| Tensão de comutação máxima | 30 V DC |
| 120 V AC | |
| Corrente-limite permanente | 0,5 A |
| Vida útil elétrica | 8x 105 ciclos de manobra com 0,5 A de corrente de ligação |
| Vida útil mecânica | 1x 107 |
| Analógico | |
| Denominação saída | Saída de corrente |
| Sinal de saída corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Carga/carga de saída da saída de corrente | 700 Ω (com UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Bitola de condutor flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
| Rosca | M3 |
| Rádio | |
| Sentido | unidirecional |
| Número de grupos de canal | 2 |
| Número de canal por grupo | 63 |
| Rádio | |
| Sentido | unidirecional |
| Faixa de frequência | 915,1 MHz ... 927,8 MHz |
| Número de grupos de canal | 2 |
| Número de canal por grupo | 63 |
| Potência de transmissão | 1 W |
| Rádio | |
| Faixa de frequência | 915,1 MHz ... 927,8 MHz |
| Wireless | |
| Banda de frequência | 900 MHz |
| Largura | 17,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor | verde |
| Material caixa | Poliamida PA sem reforço |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| IP20 | |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Compatibilidade eletromagnética | FCC Part 15.247 |
| Instrução de montagem | sobre trilhos padrão NS 35 conforme EN 60715 |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2867416 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNC651 |
| GTIN | 4046356046817 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 888,88 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 888,88 g |
| País de origem | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - Antena 2867791
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antena 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antena 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antena 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Cabo de antena 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Cabo de antena 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Cabo de antena 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Cabo de antena 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Cabo de antena 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Cabo de antena 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Cabo de antena 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Cabo de antena 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Cabo de antena 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Cabo de antena 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Cabo de antena 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Cabo de antena 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Cabo de antena 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Cabo de antena 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antena 2885579
Suas vantagens
Os emissores induzidos podem ser alimentados ou com 24 V DC ou 120/240 V AC
Ampliação de espectro de frequência
Duas antenas omnidirecionais
O receptor para a montagem em trilho de fixação é alimentado com24 V DC
Operação na banda ISM de 902 MHz ... 928 MHz isenta de licença
O emissor pode ser instalado em um trilho de fixação ou na área externa (IP65)
Dois transceptores pré-programados que comunicam automaticamente entre si
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP